/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de audio

    Amplificador de audio AA-30

    Interrumpido

    Notifier de Honeywell cuenta con amplificadores de audio de la serie AA que proporcionan tecnología de audio tradicional de alto nivel para sistemas de evacuación de voz integrados.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Notifier de Honeywell cuenta con amplificadores de audio de la serie AA que proporcionan tecnología de audio tradicional de alto nivel para sistemas de evacuación de voz integrados. La serie AA es compatible con sistemas de audio clásicos como el AMG-1, así como la serie de comandos de voz digital (DVC) cuando se utiliza con la opción de audio analógico DVC-AO.

    Hay tres modelos disponibles: AA-30, AA-120 y AA-100. Todos utilizan tecnología de conmutación de potencia para reducir la producción de calor y permitir el montaje en bastidores de 48,26 cm (19 in) o en armarios Notifier estándar (montaje en pared). Todos incluyen fuente de alimentación, control de conmutación de batería, supervisión del amplificador y control de conmutación del amplificador de reserva.

    Funciones y ventajas:
    • Distribución de audio flexible de alto nivel para reproducir el mensaje amplificado a través de la salida de control deseada
    • La configuración simple minimiza el tiempo de programación
    • Compatible con DVC y sistemas de audio heredados para su uso en aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento
    • Certificaciones y aprobaciones
    • Con homologación UL: S624
    • Clasificación ULC: CS118/CS733/CBP696 Vol. VII
    • MEA: 17-96-E; 289-91-E; 290-91-E (AA-120); 317-01-E 232-06-E; 317-01-E; 345-02-E
    • CSFM: 7170-0028:153; 7170-0028:154;7170-0028:216; 7170-0028:223; 7170-0028:182
    • BSA: 578-81-SA (AA-30)
    • Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER