/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de audio

    Amplificador digital de respaldo

    Interrumpido

    Se pueden utilizar amplificadores digitales BDA para proporcionar una copia de seguridad individual del amplificador. Además, BDA admite el funcionamiento de dos canales y se puede utilizar para aumentar la potencia de salida a 100 W.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los amplificadores de la serie DAA2 son amplificadores de audio digital de múltiples funciones capaces de reproducir hasta 2 de 8 canales de audio digital y hasta dos mensajes diferentes simultáneamente con el amplificador BDA opcional. Cada amplificador DAA2 incluye un circuito de cableado vertical telefónico de bomberos/emergencias y un circuito de micrófono buscapersonas remoto. Los amplificadores digitales de respaldo proporcionan un medio económico para servir de respaldo a los amplificadores DAA2 y DAX en una configuración primaria/de respaldo individual. Un BDA también puede ofrecer un segundo canal de audio para un DAA2 cuando se programa como amplificador primario en VeriFire Tools. Un BDA no es direccionable, se le considera parte del amplificador digital al que está conectado. El BDA puede programarse y cablearse para realizar respaldos o proporcionar un segundo canal de audio.

    Funciones y ventajas:
    • El volumen del grupo del BDA se puede cambiar utilizando VeriFire Tools, NCA-2, ONYXWORKS o NFS2-3030 de conexión directa
    • Con la tarjeta BDA-25/70 como respaldo, salida de audio de 50 vatios del DAX o salida de audio de 50 vatios
    • del BDA
    • Proporciona respaldo a DAA2 y DAX
    • Proporciona un segundo canal de audio para DAA2
    • admite respaldo individual (todos los modelos DAA2)
    • admite el funcionamiento de dos canales (todos los modelos DAA2)
    • Compatible con aplicaciones de respaldo de amplificador de uno a muchos utilizando el mismo modelo DAA2
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S635
    • Listado por ULC: S635
    • CSFM: 7165-0028:0234 (NFS2-640/NFS-320), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • Departamento de bomberos de Nueva York: COA#6121 (NFS2-640/NFS-320), COA#6114 (NFS2-3030)
    • Aprobado por FM
    • Seísmos
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER