Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma
Amplificador de 50 W serie AM-50
Los amplificadores de la serie AM-50 son amplificadores de potencia de conmutación digitales de 50 vatios. Cada amplificador de la serie AM-50 proporciona dos circuitos de altavoz que se pueden cablear estilo Y (Clase B) o estilo Z (Clase A).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los amplificadores de la serie AM-50 son amplificadores de potencia de conmutación digitales de 50 vatios. Cada amplificador de la serie AM-50 proporciona dos circuitos de altavoz que se pueden cablear estilo Y (Clase B) o estilo Z (Clase A). Las conexiones de terminales pueden admitir hasta 12 AWG, par trenzado, cable blindado. Ambos circuitos de altavoces producen un total combinado de 50 vatios de potencia. Los 50 vatios de potencia pueden dividirse entre los dos circuitos de altavoces de clase A/B. Los dos circuitos de altavoces pueden activarse y supervisarse individualmente mediante una puerta de enlace de voz del transpondedor INI-VGX.
Los amplificadores de la serie AM-50 se pueden programar para transmitir 16 mensajes generados desde su INI-VGX Voice Gateway local. Además, los amplificadores de la serie AM-50 producen una claridad superior para una localización de voz LIVE inteligible. A continuación se enumeran los dos tipos de amplificadores de la serie AM-50 que se pueden pedir: el amplificador AM-50-25 produce 25 salidas de audio VRMS; el amplificador AM-50-70 produce 70,7 salidas de audio VRMS. Los amplificadores son componentes de los siguientes sistemas E3 Series®: Sistema de evacuación de emergencia expandible de la serie E3; sistema combinado de notificación de incendios y masivo de la serie E3; sistema de evacuación de voz de banda ancha de la serie E3.
Funciones y ventajas:- Proporciona tecnología de amplificador de conmutación digital
- Produce 50 vatios de potencia digital
- Incluye dos circuitos de altavoz, cableado estilo Y (Clase B) o estilo Z (Clase A)
- La puerta de enlace de voz INI-VGX puede controlar hasta cuatro amplificadores de la serie AM-50 con la misma tensión de salida
- Certificación del estándar UL® 864, 9.° edición
- Certificación del estándar UL UL2572 para notificación masiva
- Cumple con el estándar UL 464 para baja frecuencia de 520 Hz
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Brand : Gamewell-FCI
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión