/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma

    Transpondedor de voz de audio analógico (INI-VGE)

    El módulo de puerta de enlace del transpondedor de voz de audio analógico INI-VGE proporciona una interfaz de audio a los amplificadores analógicos masivos y funciones de comando y control para el centro de comandos INCC.

    Overview

    El módulo de puerta de enlace de voz INI-VGE proporciona una interfaz de audio a los amplificadores analógicos masivos y funciones de comando y control para el centro de comandos INCC. INI-VGE es una tecnología de procesamiento digital de señales (DSP) de generador de voz/tono totalmente digital para producir señales de audio superiores. INI-VGE proporciona una salida de audio capaz de alimentar hasta veinte amplificadores de 100 o 120 vatios. Cada INI-VGE puede admitir hasta 16 módulos controladores LED ANU-48 o ASM-16s un total de 256 interruptores totalmente programables y 768 LED que se iluminan en rojo, amarillo y verde.

    El bucle de un circuito de línea de señalización (SLC) del INI-VGE admite los 16 teléfonos remotos de bomberos y los 32 relés de control de audio supervisados. El INI-VGE ocupa un solo nodo en la red clásica de la serie E3 y se conecta mediante un solo par de cables trenzados sin blindaje, de fibra óptica o cualquier combinación de ambos. El módulo INI-VGE también proporciona conexiones para un auricular de teléfono de bombero opcional.

    Funciones y ventajas:
    • Utiliza tecnología avanzada de procesador digital de señales (DSP) que proporciona compresión y filtrado de audio eficientes
    • Los módulos se conectan a un micrófono de página de voz y al teléfono del bombero
    • Conectividad de fibra óptica para multimodo (FML-E3) y monomodo (FSL-E3)
    • SIN pérdida de función durante condiciones de fallo de línea única debido a la arquitectura distribuida, incluida la configuración de cableado estilo 7
    • Controla todas las señales de comunicación y secuencias de control por evento a través de pares de cables trenzados y sin blindaje o cable de fibra óptica.
    Certificaciones:
    • 9020-0648 K 02/19
    • Estándares UL: UL 864 9.° edición UL 2572 para notificación masiva
    • Certificación ISO 9001:
    • Certificación del estándar UL® 864, 9.° edición
    • Certificación del estándar UL UL2572 para notificación masiva