Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma
Sistema de comun. por voz serie comando de voz digital (DVC)
El comando de voz digital (DVC) es el corazón de un centro de comando de audio repleto de funciones que proporciona evacuación por voz para comunicaciones de emergencia.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El comando de voz digital (DVC) es el núcleo de un centro de comando de audio repleto de funciones que proporciona evacuación por voz para comunicaciones de emergencia y aplicaciones de notificaciones masivas. La capacidad de reproducir 8 mensajes simultáneos y conectar en red varios DVC en un campus o en una gran instalación permite al sistema entregar el mensaje correcto a las personas adecuadas en el momento adecuado. Esta capacidad permite una respuesta adecuada y dirigida para cualquier tipo de evento de emergencia o no emergencia, así como transmitir información general. La opción de teléfono de emergencia/bomberos permite la comunicación bidireccional entre los centros de comando y los teléfonos de emergencia distribuidos.
Funciones y ventajas:- 8 canales de audio digital
- 5 canales de teléfonos de bomberos/emergencia
- Hasta 32 minutos de almacenamiento de mensajes
- 32 amplificadores de audio digital por DVC
- Múltiples centros de comando de audio DVC a través de NOTI-FIRE-NET
- Opciones buscapersonas por micrófono local y remoto
- Entradas auxiliares para integrar fuentes de audio externas como aviso telefónico, música de fondo y audio de terceros
- Compatibilidad con cable, fibra monomodo o fibra multimodo en el lazo de audio digital
- Conectable a la red Sí: NOTI-FIRE-NET o NOTI-FIRE-NET de alta velocidad
- Listado UL: S635
- Con homologación ULC: S635
- Con aprobación FM
- CSFM: 7165-0028:0224 (NFS2-3030); 7165-0028:0243 (NFS2-640)
- FDNY: COA#6114 (NFS2-3030): COA#6085, COA#6121 (NFS2-640)
- Aprobado por la ciudad de Chicago: Techos altos, clase 1, clase 2 (NFS2-3030, NFS2-640, NCA-2)
- Aprobado por la ciudad de Denver (NFS2-3030)
- Aprobado por PSB Corporation (Singapur) (NFS2-3030)
- Entorno marino
- Seísmos
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER