/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma

    Pantalla interior MNS

    Las pantallas interiores MNS son centros de mensajes LED diseñados para uso industrial ligero, comercial y de oficina

    Overview

    Las pantallas interiores MNS muestran rápidamente grandes cantidades de información en 8 colores y 3 efectos arcoíris. Estos centros de mensajes se encuentran entre las pantallas interiores más brillantes y nítidas disponibles en aplicaciones que requieren varias unidades para comunicar información importante, las pantallas Alpha se pueden conectar en red y a una PC, para formar un potente sistema de información visual integrado en toda su planta o instalación comercial, o el panel de interfaz de contacto LED se puede utilizar para la activación de alarmas contra incendios o de tipo manual. Los mensajes se introducen a través de un teclado inalámbrico de control remoto, tan fácil de entender y usar como una calculadora normal. La exclusiva entrada de mensajes en 3 pasos con programación en modo automático elimina la necesidad de aprender procedimientos de programación complicados. En cuestión de segundos, el usuario puede crear mensajes visuales interesantes que no se pueden ignorar. Se proporcionan 10 mensajes prestablecidos de notificación masiva

    Certificaciones:
    • UL/CSA
    • EN 60950
    • FCC Parte 15 Clase A
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER