/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma

    Panel de repetición Vigilon Plus

    Interrumpido

    El panel de control Vigilon Plus Repeat proporciona una visualización y control completos del sistema.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de control Vigilon Plus Repeat proporciona una visualización y control completos del sistema. Conectado al lazo de detección, el panel de repetición proporciona una solución rentable con requisitos mínimos para cableado e instalación. Los paneles repetidos se suministran completos con su propia fuente de alimentación de 72 horas y baterías de reserva.

    La gama de paneles avanzados de control de detección de incendios Vigil Plus es aplicable a edificios de cualquier tamaño. El panel de repetición duplica todas las indicaciones del panel de control y los controles esenciales. El panel de repetición tiene su propia fuente de alimentación de red eléctrica con batería para alimentación de reserva en caso de fallo de la red eléctrica. Una puerta frontal con bloqueo evita el acceso no autorizado a los controles de alarma contra incendios pero permite ver todos los indicadores. El panel está diseñado para montaje semiempotrado o en superficie y facilita los puntos de entrada de cables tanto traseros como superiores. Este panel de repetición se puede instalar en un circuito de lazo de un sistema de detección y alarma de incendios EN o BS Vigilon. Se puede colocar cerca de un punto de entrada o salida de un edificio y hacerlo coincidir con el tendido del cable del lazo.

    Funciones y ventajas:
    • Adecuado para mostrar pantalla completa y dar control del sistema
    • El panel de repetición ofrece una solución rentable con requisitos de cableado e instalación mínimos
    • Simplemente se conecta al circuito de detección
    • Suministro de energía de 72 horas
    • Carcasa negra
    • Panel de repetición alimentado por lazo
    • Máx. 4 por lazo
    • Fuente de alimentación integral EN54-4
    • Peso con baterías: 9 kg
    • 338 mm x 403 mm x 101 mm
    Certificaciones:
    • EN54
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent