Centrales de detección de incendio
Listo para la nube AM
La serie AM-CL es la nueva gama CLIP de Notifier preparada para la conectividad en la nube.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie Notifier AM-CL está compuesta por tres variantes de panel: 1 bucle, 2 bucles y 4 bucles ampliables a 8 con dos tarjetas de bucles adicionales. Cada bucle permite la conexión de 99 detectores y 99 módulos. Hay disponibles salidas de sirena controladas, salidas de relé para alarma general y fallo. Dos salidas seriales para conexión de terminales remotos y comunicación a Cloud (CLSS) con adición de llave habilitante para protocolos E-SIB. Hay disponible un puerto de comunicación ETH para el sistema de gestión de software WIN-FIRE.
Funciones y ventajas:- Pantalla gráfica táctil de 7" (800 x 480 con retroiluminación) y 256 colores
- Funcionalidad de autoaprendizaje con doble reconocimiento de dirección
- Alerta de mantenimiento para detectores de humo
- Etiquetas Programables hasta 32 caracteres por punto y 32 caracteres por zona
- 150 zonas
- 400 grupos con operadores lógicos (AND, OR, DEL, etc.)
- Base de datos de 32000 eventos
- Conectividad CLSS
- EN54-2
- EN54-4
- EN54-13
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER