/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    fire alarm control panels

    Panel convencional de control de alarma contra incendios SFP-10UD

    Interrumpido

    El SFP-10UD, panel de control de 10 zonas con comunicadores integrados, proporciona una protección fiable para la señalización de incendios para aplicaciones pequeñas y medianas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El SFP-10UD, SFP-10UDR (caja posterior roja), son paneles de control de alarmas contra incendio de 10 zonas con certificación UL, con un transmisor de comunicador de alarma digital (DACT) integrado y capacidad de carga/descarga remota en el sitio.

    Funciones y ventajas:
    • Diez circuitos de dispositivo de arranque (IDC) clase B, Clase A opcional con módulo convertidor N-CAC-5X (se requieren 2)
    • Cuatro NAC Clase B con clasificación de 3,0 A, Clase A opcional con módulo convertidor N-CAC-5X (se requieren 2)
    • Potencia total del sistema de 7,0 A
    • Hasta ocho dispositivos ANN-BUS (como anunciadores LCD)
    • Interfaz de impresora en serie o en paralelo
    • Pantalla LCD de 80 caracteres
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: Archivo S635
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7165-0028:246
    • MEA: MEA: 333-07-E
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar