Centrales de detección de incendio
Panel convencional de control de alarma contra incendios SFP-2404
Panel convencional de control de alarma contra incendios de cuatro zonas
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El SFP-2404 es un panel de control de alarmas contra incendio convencional con certificación UL Edition con cuatro zonas de activación de alarmas. El protocolo del circuito del dispositivo de notificación (NAC) puede silenciar los dispositivos audibles mientras los flashes siguen parpadeando, utilizando un solo par de cables.
Funciones y ventajas:- Compatible con dispositivos de entrada convencionales, como detectores de humo de cuatro hilos, estaciones manuales, dispositivos de flujo de agua, interruptores antisabotaje y otros dispositivos de contacto normalmente abiertos.
- 4 zonas 2 zonas de clase B/estilo B; 1 clase B/estilo Y NAC
- 3 amperios (ampliable a 6,0 AMPS en 4 zonas) con sincronización de flash programable
- Con homologación UL: S635
- MEA: 297-01-E Vol. II
- CSFM: 7165-0028:220
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden