Centrales de detección de incendio
Panel convencional de control de alarma contra incendios SFP-5UD
El SFP-5UD, panel de control de 5 zonas con comunicadores integrados, proporciona una protección fiable para la señalización de incendios para aplicaciones pequeñas y medianas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El SFP-5UD y SFP-5UDR (caja posterior roja), es un panel de control de alarmas contra incendio de 5 zonas con certificación UL, con un transmisor de comunicador de alarma digital (DACT) integrado y capacidad de carga/descarga remota en el sitio.
Funciones y ventajas:- Cinco circuitos de dispositivo de arranque (IDC) de clase B, Clase A opcional con módulo convertidor N-CAC-5X
- Cuatro NAC Clase B con clasificación de 2,5 A, Clase A opcional con módulo convertidor N-CAC-5X
- Potencia total del sistema de 3,0 A
- Hasta ocho dispositivos ANN-BUS (como anunciadores LCD)
- Interfaz de impresora en serie o en paralelo
- Pantalla LCD de 80 caracteres
- Comunicador IP opcional
- Con homologación UL: Archivo S635
- Con aprobación FM
- CSFM: 7165-0028:246
- MEA: MEA: 333-07-E
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden