panel modules
Módulo controlador de E/S LED 5820XL
Los módulos controladores de E/S LED 5820XL proporcionan un medio eficaz para personalizar su anuncio remoto. Proporcionan entradas de aviso y control LED para el panel de control alarmas contra incendio (FACP).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos controladores de E/S LED 5820XL proporcionan un medio eficaz para personalizar su anuncio remoto. Proporcionan entradas de aviso y control LED para el panel de control alarmas contra incendio (FACP). Un solo módulo 5820XL LED E/S ofrece 40 salidas LED programables y ocho entradas de contacto seco supervisadas. Puede utilizar hasta ocho módulos en un FACP para obtener la máxima flexibilidad. El panel comunica las condiciones de alarma, problema o supervisión al módulo del controlador a través del SBus. Cuando hay una alarma, un problema o una condición de supervisión en el panel, el módulo controlador lo envía a la salida LED adecuada. El tamaño compacto del módulo controlador permite montarlo dentro de un anunciador gráfico remoto o en un armario de accesorios.
Funciones y ventajas:- 40 salidas LED de colector abierto programables
- Proporciona ocho entradas de contacto seco supervisadas para funciones de supervisión de alarmas o del sistema
- Se monta en el armario del anunciador o accesorio
- No se requieren resistencias externas para las salidas del módulo controlador
- CSFM: 7165-0559:0502
- Con aprobación FM
- MEA: 429-92-E Vol. 9
- NFPA-72
- UL 864
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Silent Knight
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Silent Knight
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Silent Knight