Teléfono de incendios
Conector telefónico para bomberos
El conector telefónico para bomberos proporciona una conexión rápida al sistema telefónico de bomberos SK-FFT mediante un teléfono remoto FFT-RHS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El conector telefónico para bomberos proporciona una conexión rápida al sistema telefónico de bomberos SK-FFT mediante un teléfono remoto FFT-RHS.
_x000D_El FFT-FPJ está conectado al circuito de audio del sistema telefónico de bomberos SK-FFT. Un módulo de monitor detecta la conexión y su dirección encenderá el LED de zona IFP-FFT correspondiente y sonará PZT. Al pulsar el interruptor de respuesta se conectará el teléfono local al circuito del teléfono, lo que permitirá la comunicación con el teléfono remoto.
_x000D_ Funciones y ventajas:- _x000D_
- El sistema telefónico de bomberos SK-FFT puede controlar y anunciar hasta 48 zonas remotas de toma telefónica_x000D_
- Se puede utilizar un máximo de 10 auriculares remotos de bomberos (FFT-RHS) a la vez para comunicarse a través del circuito telefónico conectado al SK-FFT_x000D_
- La toma telefónica para bomberos (FFT-FPJ) proporciona una ubicación de conexión para FFT-RHS._x000D_
- Se pueden conectar múltiples FFT-FPJ a un solo módulo de monitor para anunciarlo por piso en lugar de por conector
- _x000D_
- UL