/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Teléfono de incendios

    Armario y auricular de teléfono portátil para bomberos

    El auricular y el gabinete de teléfono de bombero portátil proporcionan comunicación telefónica de emergencia bidireccional entre los bomberos y otro personal autorizado que controla un Life Safety System.

    Overview

    El auricular y el gabinete de teléfono de bombero portátil proporcionan comunicación telefónica de emergencia bidireccional entre los bomberos y otro personal autorizado que controla un Life Safety System. Está diseñado para su uso con una variedad de sistemas de control de prevención de accidentes. Una ventaja adicional es la fácil integración con sistemas que tienen circuitos telefónicos direccionables y de zona en un único paquete de productos flexibles.

    _x000D_

    Normalmente, el teléfono del bombero se instala en las siguientes ubicaciones de una instalación. Cuando levanta el teléfono de la base, se activa una indicación visible (LED) que indica que el contacto se ha iniciado positivamente. Esta función indica que el teléfono ETC está listo para que el operador se comunique con el sistema conectado al sistema de comunicaciones telefónicas de emergencia de bomberos del edificio. Es configurable en campo para diferentes operaciones de voltaje y se usa para sistemas supervisados y no supervisados. La unidad tiene un acabado epoxi rojo con gráficos mejorados en tinta blanca indeleble marcada permanentemente para su identificación. También incluye montaje en superficie opcional o empotrado sin accesorios visibles.

    _x000D_ Funciones y ventajas:
      _x000D_
    • Certificación del estándar UL® 864, 9.ª edición_x000D_
    • Certificación del estándar UL® UL2572 para notificación masiva_x000D_
    • Cumple con los estándares ADA para montaje en superficie_x000D_
    • Acabado rojo duradero y construcción de acero de calibre 41 cm (16 in)_x000D_
    • Contiene la superficie o la caja posterior al ras_x000D_
    • No se requieren herramientas: utilice pasadores deslizantes para insertar la puerta extraíble_x000D_
    • Ofrece terminales de abrazadera elevados claramente marcados para cableado de campo_x000D_
    • Tiene un acceso con llave o vidrio roto_x000D_
    • Incluye dos opciones de puerta de armario: - Puerta con cierre de llave - Puerta con cierre magnético de la estación de vigilancia de NYC con tirador_x000D_
    • Dimensiones generales de la caja posterior: 23 x 33 x 10 cm (9” de ancho x 13” de alto x 4” de profundidad) incluye una brida de extensión de 2,5 cm (1”)_x000D_
    • Proporciona múltiples voltajes/polaridad supervisada equipada.
    _x000D_Certificaciones:
      _x000D_
    • UL