Sistemas de extinción de incendios
Sistema de supresión de incendios ESC 1000/1002
Los sistemas de extinción de incendios ESC 1000/1002 son un kit de sistema automático de extinción de incendios prediseñado con todos los accesorios importantes
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El conjunto de cilindro del sistema de supresión de incendios ESC 1000/1002 está relleno con 1,13 kg/2,5 lb de agente limpio (FK-5-1-12) y prepresurizado a 13,5/16 bar (195/240 psi) ECS-252 proporciona una salida de válvula doble frente a ECS-250, que tiene un puerto de salida de válvula única con potencial de agotamiento de ozono cero, un potencial de calentamiento global extremadamente bajo y una vida útil atmosférica corta. El fluido con certificación UL FK-5-1-12 es el primer halón químico de sustitución que ofrece una tecnología sostenible y viable a largo plazo para la protección contra incendios con peligros especiales. Todos los cilindros del agente son recipientes de presión de acero diseñados para mantener el agente bajo presión hasta que se descargue el agente. Todos los contenedores son adecuados para su uso a temperaturas de almacenamiento entre 0 °C y 266 °C (32 °F y 130 °F)
Otros
- Includes
- cylinder valve assembly foot
- Product Type
- Fire Suppression System
Otros
- Includes
- cylinder valve assembly foot
- Product Type
- Fire Suppression System
- Includes : cylinder valve assembly foot
- Product Type : Fire Suppression System