/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    control modules

    Módulo de salida de 10 relés

    Interrumpido

    Notifire ofrece 10 módulos de salidas de relé. La salida de cada módulo es un contacto de interruptor sin tensión diseñado para conmutar cargas resistivas de hasta 2 A/30 V CC.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    CMX-10RM/E incluye bornas extraíbles, DIP-SWITCH para la selección de la dirección de inicio y el enmascaramiento de módulos individuales. Los LED SMD suministran a cada módulo individual. Salida auxiliar en conector de cable plano de 14 pines para accionar LED externos sin resistencia. El panel de control activa los LED. En el protocolo de modo avanzado, los LED de señalización de la tarjeta no están habilitados. Solo el primer LED parpadea para indicar la vitalidad. El módulo múltiple CMX-10R puede funcionar con todos los paneles de control NOTIFIER analógicos y aloja 10 módulos M701 con relé de contacto sin tensión. La tarjeta multimódulo CMX-10RME puede funcionar con todos los paneles de control direccionables del NOTIFIER, ya sea con el protocolo CLIP o con el protocolo avanzado y aloja 10 módulos de salida con relé de contacto sin tensión.

    Funciones y ventajas:
    • Salidas LED remotas
    • No se requiere fuente de alimentación adicional alimentada por lazo
    • Terminales enchufables
    • Relé de contacto sin tensión
    Certificaciones:
    • EN ISO 9001:2008
    • EN ISO 14001:2004
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar