/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    control modules

    Farenhyt Módulo aislante de línea

    Interrumpido

    El IDP-Iso es un módulo aislador de línea direccionable para usar con paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Silent Knight serie IFP.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El IDP-Iso es un módulo aislador de línea direccionable para usar con paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Silent Knight serie IFP. El IDP-Iso actúa como un interruptor automático que se abre cuando el voltaje de línea en el circuito de línea de señalización (SLC) cae por debajo de cuatro voltios. Los módulos aisladores deben estar separados entre grupos de sensores o módulos en un lazo para proteger el resto del lazo. Si se produce un cortocircuito entre dos aisladores cualquiera, ambos aisladores cambian inmediatamente a un estado de circuito abierto y aíslan los dispositivos entre ellos. Las unidades restantes del bucle SLC siguen funcionando completamente. No se recomiendan más de 25 dispositivos para cada grupo.

    Funciones y ventajas:
    • Aísla cortocircuitos en un bucle SLC
    • Protege los módulos del bucle SLC para que otros dispositivos sigan funcionando
    • El LED de estado controlado por panel parpadea en verde en estado normal y permanece en rojo fijo en alarma
    • Montaje en caja eléctrica estándar de 10,16 cm (4 pulgadas)
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado
    Certificaciones:
    • Panel inteligente contra incendios IFP-2000/RPS-2000
    • Panel contra incendios Intelliknight IFP-1000
    • Panel inteligente contra incendios IFP-100
    • Panel inteligente contra incendios IFP-50
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar