control modules
Tarjeta de bucle compacta Gent Vigilon
Las COMPACT-LPC de Gent son tarjetas de bucle para usar con el panel de control de alarmas contra incendio compacto Gent Vigilon.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La COMPACT-LPC de Gent es una tarjeta de bucle simple para usar con el panel de control de alarmas contra incendio compacto Gent Vigilon. Esta tarjeta de bucle permite añadir un circuito de bucle adicional a un panel de alarma contra incendios compacto Gent Vigilon. El panel compacto Gent Vigilon tiene una capacidad máxima de 2 tarjetas de bucle.
Funciones y ventajas:- Mayor capacidad para dispositivos alimentados por lazo, incluidos los nuevos dispositivos de alarma visual EN54-23
- Soporta longitudes de bucle más largas de hasta 2 km (1,25 millas)
- La corriente de lazo aumenta a 800 mA cuando se utiliza con los últimos dispositivos S-Quad y S-Cubed
- Herramienta de diagnóstico basada en PC para garantizar beneficios de integridad óptima del sistema
- Eficiencia mejorada con 2 veces más potencia de alarma sin pérdida en espera
- Admite hasta 100 sensores S-QuadSounder-VAD certificados según EN54-23
- Admite la actualización de instalaciones Vigilon existentes
- EN54-23
- VAD certificados
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Card
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Card
- Brand : Farenhyt
- Product Type : Card