/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Módulos de control

    Módulo aislante de fallos I300

    Interrumpido

    Los módulos aisladores de fallos I300 están diseñados para usarse con paneles de control de alarma contra incendios direccionables (FACP) Fire-Lite® y están destinados a proteger los sistemas contra cortocircuitos entre cables en lazos SLC.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos aisladores de fallos I300 están diseñados para usarse con paneles de control de alarma contra incendios direccionables (FACP) Fire-Lite® y están destinados a proteger los sistemas contra cortocircuitos entre cables en bucles SLC. Estos módulos aisladores de fallos deben colocarse entre cada uno de los dispositivos en el bucle SLC para aislar un problema de cortocircuito entre los módulos. Es necesario para las operaciones de estilo 7 real, de modo que otros dispositivos puedan seguir funcionando normalmente en caso de cortocircuito en el SLC.

    Funciones y ventajas:
    • Alimentado directamente por bucle SLC sin necesidad de alimentación externa
    • LED que parpadea para indicar condiciones normales y se vuelve fijo cuando se detectan condiciones de cortocircuito.
    • Alta inmunidad al ruido (EMF/RFI)
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S2424 (solo I300).
    • Con homologación ULC: S2424 (solo I300A).
    • CSFM: 7300-0075:0159.
    • MEA: 3-94-E. Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Product Type
      • Fault Isolator Module

    Otros

    • Product Type
      • Fault Isolator Module
    • Product Type : Fault Isolator Module