/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de control

    Módulo de evacuación de audio direccionable de la serie Velociti®

    Interrumpido

    Los módulos de evacuación de audio direccionables de la serie Velociti® controlan las comunicaciones entre el centro de comando y las tomas telefónicas/estaciones de vigilancia.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de evacuación de audio direccionables de la serie Velociti® controlan las comunicaciones entre el centro de comando y las tomas telefónicas/estaciones de vigilancia. El cableado de las tomas telefónicas y auriculares individuales está supervisado y puede configurarse como de 2 cables (Clase B) o tolerante a fallos (Clase A). El estado se notifica al panel como normal, problema o teléfono. Los módulos contienen un indicador LED controlado por panel

    .Los módulos de evacuación de audio direccionables se instalan en el circuito de línea de señalización (SLC) de los sistemas de evacuación de voz de emergencia Gamewell-FCI®. Los módulos de evacuación de audio direccionables  están  diseñados para caber en una caja de conexiones de 4 pulgadas cuadradas (10,16 cm2). La serie Velociti® utiliza un protocolo de comunicación que aumenta sustancialmente la velocidad de comunicación entre los dispositivos SLC y ciertos controles analógicos direccionables de alarma de incendio Gamewell-FCI. Estos dispositivos funcionan de forma agrupada. Si uno de los dispositivos del grupo tiene un cambio de estado, el microprocesador del panel detiene el sondeo del grupo y se concentra en el dispositivo único. El resultado neto es una velocidad de respuesta superior hasta cinco veces mayor que la de los diseños anteriores.

    Funciones y ventajas:
    • Homologado según la norma UL® UL 864 y UL2572 para notificación masiva
    • Diseñado en un tamaño compacto para permitir una fácil instalación
    • Incluye un LED bicolor que parpadea en verde cuando se direcciona el módulo y se ilumina en rojo fijo al activarse*
    • * Solo el LED rojo está operativo en paneles que no funcionen en modo Velociti
    Certificaciones:
    • UL: S1949, 2572 para notificación masiva
    • FM: 3023594
    • MEA FDNY: 227-03-E, Vol. IV
    • CSFM: 7300-1703:0107
    • Certificación ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Product Type
      • Audio Evacuation Module

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Product Type
      • Audio Evacuation Module
    • Brand : Gamewell-FCI
    • Product Type : Audio Evacuation Module