Módulos de monitorización
Módulo de monitor direccionable 4F
El AMM-4F es un módulo de monitor direccionable. El AMM-4F se puede configurar para proporcionar un circuito de dispositivo iniciador (ICD) de estilo D, clase A o un IDC de estilo B, clase B con una resistencia de final de línea de 47 kΩ.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de monitor direccionable Gamewell-FCI Velocity® Series (AMM-4F) cuenta con un único circuito de dispositivo iniciador de clase A, estilo D. También se puede configurar como un circuito de iniciación estilo B, clase B con resistencia de final de línea. Este módulo proporciona una dirección para cualquier dispositivo o grupo de dispositivos conectados a este circuito. En este circuito pueden instalarse dispositivos de activación de alarmas con contactos secos normalmente abiertos (N.A.), como detectores de calor, dispositivos de detección de calor lineal, detectores de humo de haz proyectado de 4 hilos, detectores de humo de 4 hilos, interruptores de flujo de agua, interruptores de manipulación, estaciones manuales, etc.
Funciones y ventajas:- El tamaño compacto permite una fácil instalación
- Circuito de inicio de clase A, estilo D o clase B, estilo B
- Direccionamiento de conmutador decimal, giratorio visual (01-159)
- Resistencia de línea de 40 ohmios para cada circuito del dispositivo iniciador
- Se adapta a cualquier dispositivo de contacto seco N/A
- Los LED bicolores parpadean en verde cada vez que se direcciona el módulo y se iluminan en rojo fijo en la alarma*
- *Nota: Solo el LED rojo funciona en paneles que no funcionen en modo Velocity®.
- UL: S1949
- FM: 3023594
- MEA FDNY: 277-03-E Vol. VI
- CSFM: 7300-1703:0102
- Certificación ISO 9001:
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Brand : Gamewell-FCI