Módulos de monitorización
Módulo de mini-monitor direccionable AMM-4SF
Los módulos de monitor de bucle secundario direccionable están diseñados para su instalación en el circuito de línea de señalización de cualquier panel de control direccionable analógico Gamewell-FCI®.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de monitor direccionables AMM-4SF cuentan con un único circuito de dispositivo iniciador de clase A, estilo D. También se pueden configurar como un circuito de iniciación estilo B, clase B con resistencia de final de línea. Estos módulos proporcionan una dirección para un grupo de detectores de humo convencionales de 2 hilos. También se pueden instalar en el circuito dispositivos de activación de alarmas con contactos secos normalmente abiertos, como detectores de calor, estaciones manuales, dispositivos de detección de calor lineal, interruptores de flujo de agua, detectores de humo de 4 hilos e interruptores de manipulación.
Los módulos de monitor direccionables están diseñados para instalarse con el circuito de línea de señalización en cualquier panel de control de alarmas contra incendio direccionable analógico Gamewell-FCI®. Los circuitos de línea de señalización de los paneles direccionables analógicos Gamewell-FCI están diseñados para alojar hasta 159 módulos de monitor por circuito. El circuito del dispositivo iniciador del módulo puede soportar una resistencia de línea máxima de hasta 25 ohmios. Esta función permite el uso de dispositivos lineales de detección de calor. Además, permite que los módulos permanezcan en alarma con un detector de humo activado. Los módulos de monitor direccionables están diseñados para montarse en una caja cuadrada de 10,16 cm (4 in).
Funciones y ventajas:- Admite hasta 20 detectores de humo convencionales de 2 hilos
- Proporciona direccionamiento de conmutador decimal giratorio visual (01 a 159)
- El tamaño compacto permite una fácil instalación
- Los LED bicolores parpadean en verde cada vez que se direcciona el módulo y se iluminan en rojo fijo en la alarma*
- * Solo el LED rojo funciona en paneles que no funcionen en modo Velocity®.
- UL: S1949, 2572 para notificación masiva
- FM: 3023594
- MEA FDNY: 227-03-E, Vol. IV
- CSFM: 73100-1703:0122
- Certificación ISO 9001
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Product Type
- Module
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Product Type
- Module
- Brand : Gamewell-FCI
- Product Type : Module