/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de monitorización

    Módulo de mini-monitor direccionable

    Interrumpido

    El módulo de monitor direccionable Gamewell-FCI Velocity® ofrece una dirección a todo dispositivo o dispositivos conectados a este circuito de línea de señalización (SLC) del panel de alarmas de incendio de serie direccionable Gamewell-FCI.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de monitor direccionable Gamewell-FCI Velocity® Series es un único circuito de dispositivo iniciador (IDC) de clase B estilo B y una resistencia de final de línea de 47 KW. El módulo de monitor direccionable proporciona un único circuito de dispositivo iniciador (IDC) de clase B estilo B y una resistencia de final de línea de 47 kΩ. El módulo de monitor direccionable es compatible con los paneles de control de alarmas contra incendios de las series E3, S3 y 7100. Este módulo ofrece una dirección a todo dispositivo o dispositivos conectados a este circuito de línea de señalización (SLC) del panel de control de alarmas de incendio en serie direccionables Gamewell-FCI. Cualquier dispositivo iniciador con contactos secos normalmente abiertos (NA) puede ser direccionable cuando se conecta al módulo de monitor direccionable. La serie Velocity® utiliza un protocolo de comunicación que aumenta sustancialmente la velocidad de comunicación entre los sensores y ciertos controles analógicos direccionables de alarma de incendio Gamewell-FCI. Estos dispositivos funcionan de forma agrupada. Si uno de los dispositivos del grupo tiene un cambio de estado, el microprocesador del panel detiene el sondeo del grupo y se concentra en el dispositivo único. El efecto práctico es una velocidad de respuesta hasta cinco veces mayor que la de diseños anteriores.

    El módulo de monitor direccionable se puede programar para proporcionar una amplia variedad de funciones de entrada a los paneles de control de alarmas de incendio de la serie direccionable Gamewell-FCI. Se puede identificar como estación manual, detector de calor, detector plenum, interruptor de flujo de agua, interruptor de manipulación, contacto NA, detector de humo, detector de humo de haz proyectado, sublazo, zona remota, etc. También puede servir como silencio remoto del sistema, reinicio del sistema, reconocimiento del sistema o interruptor de simulacros. Incluso se puede personalizar su tipo de dispositivo para cumplir con los requisitos del puesto específicos. El circuito del dispositivo iniciador del AMM-2F puede soportar una resistencia de línea máxima de hasta 40 ohmios, lo que permite el uso de dispositivos de detección de calor lineales. El tamaño compacto facilita la instalación del módulo dentro de estaciones manuales o cajas de montaje de varios tipos de dispositivos de activación de alarmas.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Product Type
      • Module

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Product Type
      • Module
    • Brand : Gamewell-FCI
    • Product Type : Module