/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    monitor modules

    Módulo de monitor

    Interrumpido

    Módulo de monitor

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos MI-DMMI y MI-DMM2I de monitorización se utilizan con paneles de control de alarma de incendios inteligentes Morley-IAS para proporcionar un circuito de entrada simple o doble desde dispositivos externos. Cada entrada se supervisa continuamente para detectar condiciones normales, de circuito abierto y de alarma. Los cambios en el estado de los circuitos de entrada se comunican al panel donde se pueden realizar las acciones apropiadas. El MI-DMMI requiere una sola dirección y las dos direcciones MIDMM2I de las noventa y nueve posibles direcciones de módulo disponibles en un bucle. Responde al sondeo regular desde el panel de control, indicado por un LED intermitente cada vez que la comunicación se realiza correctamente.

    El MI-DMMI y MI-DMM2I usan un diseño mecánico único que permite montar cada módulo en una caja de pared (M200E-SMB) o en una guía DIN (usando M200E-DIN). Independientemente del método de montaje elegido, el conmutador de dirección es visible y está accesible para ser seleccionado. Para ayudar a los ingenieros en el proceso de mantenimiento y detección de fallos, tanto los LED como los interruptores de dirección pueden verse sin tener que quitar la cubierta de la caja de montaje. Los LED, que son multicolores, proporcionan información de diagnóstico sobre el estado del aislante. Para facilitar la instalación, las pruebas y el mantenimiento, los terminales de cableado de campo tienen un diseño enchufable.

    Funciones y ventajas:
    • Entradas simples o dobles
    • Montaje en guía DIN opcional
    • Montaje en superficie opcional
    • Indicación de estado con LED tricolor
    • Aisladores de cortocircuito incorporados
    • Interruptores selectores de dirección visibles
    • El estado del LED es visible en 2 planos
    • Conectores enchufables
    • Aprobación para GEA GEI 1-082 y CEA GEI 1-084
    Certificaciones:
    • GEA GEI 1-082
    • CEA GEI 1-084
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar