Módulos de monitorización
Módulo de entrada Multi-Mod-10
El módulo de monitor de diez entradas multimodo que proporciona diez (10) circuitos de dispositivo de inicio supervisado (IDC) estilo B (clase B) o cinco (5) estilo D (clase A)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de monitor de diez entradas multimodo Gamewell-FCI de la serie Velocity® (MMI-10F) proporciona diez circuitos de dispositivo de inicio supervisado (IDC) de estilo B (clase B) o cinco de estilo D (clase A) adecuados para una amplia gama de aplicaciones de monitorización.
La serie Velocity utiliza un protocolo de comunicación que aumenta sustancialmente la velocidad de comunicación entre los sensores y ciertos controles analógicos direccionables de alarma de incendio Gamewell-FCI. Estos dispositivos funcionan de forma agrupada. Si uno de los dispositivos del grupo tiene un cambio de estado, el microprocesador del panel detiene el sondeo del grupo y se concentra en el dispositivo único. El efecto neto es una velocidad de respuesta hasta cinco veces mayor que la de los diseños anteriores.
Funciones y ventajas:- Cada módulo de monitor MMI-10F proporciona diez (10) circuitos de dispositivo iniciador programables individualmente, estilo B (clase B) o cinco (5) estilo D (clase A).
- Ideal para aplicaciones que requieren supervisión de dispositivos de contacto normalmente abiertos.
- Las bornas de cableado extraíbles facilitan la instalación y el mantenimiento.
- Las bornas pueden alojar cables de 12 a 18 AWG.
- Función de configuración de puente flexible que permite deshabilitar una o dos direcciones de circuito de monitoreo.
- Indicadores LED individuales.*
- Ideal para aplicaciones de reacondicionamiento.
- Hasta sesenta (60) circuitos de dispositivos iniciados en un (1) armario de 30,48 x 61 x 17 cm (12 x 24 x 6,5 in).
- Dos (2) armarios de montaje disponibles para dos (2) (armario MBB-2) a seis (6) (armario MBB-6) MMO-6RS.
- Los LED bicolores parpadean en verde cada vez que se direcciona el sensor y se iluminan en rojo fijo en la alarma
- *Nota: Solo el LED rojo funciona en paneles que no funcionen en modo Velocity®.
- UL: S1913
- FM: 3023594
- MEA FDNY: 219-02-E Vol. VI
- CSFM: 7300-1703:0124
- Certificación ISO 9001
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Product Type
- Monitor Module
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Product Type
- Monitor Module
- Brand : Gamewell-FCI
- Product Type : Monitor Module