/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de monitorización

    Módulo de puerta de enlace en serie y en paralelo

    Los módulos de puerta de enlace en serie y en paralelo le permiten conectar virtualmente cualquier impresora estándar compatible con PC a un panel de control de alarmas contra incendio (FACP) de la serie Silent Knight® y generar informes in situ.

    Overview

    Los módulos de puerta de enlace en serie y en paralelo le permiten conectar virtualmente cualquier impresora estándar compatible con PC a un panel de control de alarmas contra incendio (FACP) de la serie Silent Knight® y generar informes in situ. Puede imprimir un registro de eventos en tiempo real y generar informes fáciles de usar sobre el historial de eventos y el estado del detector. Ubique las impresoras estratégicamente durante toda la instalación gracias a múltiples módulos de puerta de enlace en serie y en paralelo. Estos módulos también proporcionan la interfaz de puerta de enlace para comunicarse con otros sistemas, como un sistema de control de edificios. El protocolo de puerta de enlace es un flujo de datos producido por el FACP que se puede utilizar para mostrar eventos del sistema en un monitor de PC. El protocolo permite que un sistema de control de edificios maneje eventos y silencie o restablezca el FACP. El protocolo de puerta de enlace se puede utilizar para interactuar con gráficos CAD.

    Funciones y ventajas:
    • Permite la conexión de impresoras informáticas estándar
    • Instalación sencilla y rápida
    • Interruptores DIP para configurar códigos de identificación
    • Alojado en una carcasa de plástico resistente para montaje en pared
    • Los problemas de falta de papel/sistema se anuncian en el panel de incendios
    • Salida en paralelo y serie RS-232
    • Informa eventos con sello de fecha/hora en formato de informe fácil de usar
    • La interfaz de puerta de enlace se puede utilizar para mostrar eventos del sistema en un monitor de PC e interfaz con sistemas de control de edificios
    • Interfaces con CadGraphics
    • Software de anunciador gráfico basado en PC
    Certificaciones:
    • NFPA 72 y NFPA 101
    • Certificación UL
    • CSFM 7165-0559:0502
    • MEA: 429-92-E Vol. 9
    • Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • Silent Knight

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • Silent Knight
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Silent Knight