/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de monitorización

    Módulo de entrada única - Morley IAS, ENTRADA

    Interrumpido

    Módulo de entrada única - Morley IAS, ENTRADA

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El MI-DMMIE proporciona supervisión de circuitos de entrada respectivamente de dispositivos externos.

    Todos los módulos cuentan con un aislador de cortocircuito incorporado. Los canales de entrada son capaces de ofrecer supervisión tanto enclavada como analógica;

    hay tres estados de enclavamiento separados: normal, circuito abierto y alarma/cortocircuito combinado. La supervisión analógica monitoriza

    continuamente el circuito supervisado, devolviendo una señal proporcional a la resistencia del circuito

    Funciones y ventajas:
    • Rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +60 °C
    • Humedad: del 5 al 95 % de humedad relativa (sin condensación)
    • Clasificación IP IP40 (IP44 en M200E–SMB)
    • Rango de voltaje de funcionamiento 15 a 32 V CC
    • M210EA Corriente máxima de reserva 140 µA a 24 V CC, sin comunicaciones
    • M220EA Corriente máxima de reserva 140 µA a 24 V CC, sin comunicaciones
    • M221EA Corriente máxima en espera 140 µA a 24 V CC, sin comunicaciones
    • Clasificación de salida M221EA 2 A a 30 V CC, carga resistiva
    Certificaciones:
    • Con aprobación Intertek - EN