/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé

    Placa de interfaz de relé 005883

    Las placas de interfaz de relé 005883 proporcionan 10 relés de uso general de forma C que se pueden utilizar para controlar cualquier dispositivo que requiera un cierre de contacto seco.

    Overview

    Las placas de interfaz de relé 005883 proporcionan 10 relés de uso general de forma C que se pueden utilizar para controlar cualquier dispositivo que requiera un cierre de contacto seco. Las placas se activan mediante una entrada de colector abierto desde un dispositivo de control, como un módulo controlador LED. Estas unidades están alojadas en un armario de metal duradero que proporciona espacio para el cableado del sistema. El armario viene completo con cerradura y llave para evitar el acceso no autorizado.

    Funciones y ventajas:
    • 10 relés de uso general de forma C
    • Relés con clasificación de resistencia de 5A a 30 V CC o 250 V CA
    • Controla cualquier dispositivo de contacto seco
    • Alojado en un armario protector
    • Tensión de operación: 24 V CC
    Certificaciones:
    • Certificación UL según los estándares 864
    • CSFM
    • Ciudad de NY: 429-92-E Vol. XI
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight
    • Brand : Farenhyt|Silent Knight