relay modules
AOM-2RF Módulo de control de relé direccionable
El módulo AOM-2RF está diseñado para su instalación en el circuito de línea de señalización de cualquier panel de control de alarmas contra incendios direccionable analógica Gamewell-FCI
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo AOM-2RF está diseñado para su instalación en el circuito de línea de señalización de cualquier panel de control de alarmas contra incendios direccionable analógica Gamewell-FCI. El módulo de control de relés de salida direccionable de la serie Gamewell-FCI Velociti® permite que un panel de control de alarmas contra incendio direccionable analógico Gamewell-FCI cambie los contactos discretos de relé mediante un comando de código. El relé proporciona dos conjuntos aislados de contactos de forma C que se transfieren simultáneamente. El módulo no supervisa las conexiones del circuito a los contactos del relé.
Funciones y ventajas:- Proporciona direccionamiento de conmutador decimal giratorio visual (01-159)
- Incluye un LED bicolor que parpadea en verde cada vez que se direcciona el módulo y se ilumina en rojo fijo al activarlo
- Diseñado como un tamaño compacto para facilitar la instalación
- Certificado según el estándar UL 864
- UL: S1913
- FM: 3023594
- FDNY: COA-219-02-E Vol. VI
- CSFM: 7300-1703:0102
- Certificación ISO 9001:
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Brand : Gamewell-FCI