/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé

    Módulo de relé inalámbrico SWIFT - Farenhyt

    Interrumpido

    Los módulos de relé inalámbricos Swift de Farenhyt son dispositivos direccionables inalámbricos que proporcionan una comunicación segura y confiable con el panel de control de alarmas contra incendio a través de una red de malla de Clase A.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de relé inalámbricos Swift de Frenhyt son dispositivos direccionables inalámbricos que proporcionan una comunicación segura y confiable con el panel de control de alarmas contra incendio a través de una red de malla de Clase A. El sistema SWIFT también activa el salto de frecuencia para evitar interferencias del sistema, ya sean intencionales o accidentales. Está diseñado para proporcionar una interfaz para dispositivos de contacto como contactos de seguridad, interruptores de flujo de agua o estaciones de pulsador. La entrada al módulo del monitor es sin enclavamiento y no requiere un restablecimiento. El dispositivo tiene un indicador LED controlado por el panel. El módulo de relé SWIFT permite que un panel de control compatible cambie los contactos discretos mediante un comando de código. El relé contiene un conjunto aislado de contactos de forma C, que funcionan como un interruptor SPDT. El módulo de relé SWIFT se puede utilizar para activar funciones como una fuente de alimentación remota (junto con un módulo de monitor), recuperación del elevador, soportes de puerta y apagado del ventilador de dispositivos cableados o dispositivos SWIFT dentro de la misma red en malla.

    Funciones y ventajas:
    • Instalación inalámbrica
    • Ruedas de código direccionables
    • Aplicaciones comerciales
    • Cumple con los requisitos del sistema de alarma de incendios NFPA 72
    • SWIFT Tools también crea una representación gráfica útil de la red inalámbrica
    • Proporciona datos importantes del sistema y una perspectiva visual
    • SWIFT Tools hace que el estudio y la instalación sean más rápidos y fáciles de completar
    • Diagnóstico más sencillo de entender y ver
    • Comunicaciones bidireccionales
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S2424
    • CSFM (módulo de monitor): 7300-0559:0507
    • FM
    • FDNY
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Relay Module

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : Farenhyt
    • Product Type : Relay Module