/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Módulo de entrada de monitor de 10 vías

    Interrumpido

    Módulo monitor de entrada de 10 vías. Entradas y salidas direccionadas y controladas individualmente por el equipo de control para una solución compacta y rentable en instalaciones que requieran varias conmutaciones o control en una sola ubicación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Módulo de entrada de monitor de 10 vías. Cada entrada y salida son direccionadas y controladas individualmente por el equipo de control y ofrecen una solución compacta y rentable para instalaciones que requieran múltiples conmutaciones y/o monitoreo en una sola ubicación. Las entradas se pueden configurar para monitorear circuito abierto, cortocircuito y condiciones activas (incendio). Cada salida consta de un contacto de relé de forma C (conmutado) que proporciona contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados con clasificación de 2 A a 30 V CC. Cada tarjeta de módulo utiliza hasta 10 direcciones consecutivas y la dirección base se establece mediante un interruptor DIP, aunque cualquiera de las 10 direcciones puede desactivarse individualmente, permitiendo así el uso de esta dirección por parte de otros módulos en ese bucle.

    Funciones y ventajas:
    • Alimentado por lazo. No se requiere fuente de alimentación adicional
    • Terminales enchufables
    • Salidas de relé de forma C nominal de 2 A, 30 V CC (solo unidades de salida)
    • Desactivación de dirección individual
    • Salidas LED remotas
    • Controlado por microprocesador
    Certificaciones:
    • ISO9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor