Módulos especiales
Módulo aislante de fallos M500X
Los módulos del aislador de fallos M500X System Sensor permiten que el circuito de señalización de comunicación funcione al producirse un cortocircuito. Es un interruptor automático que se abre cuando el voltaje de línea cae a menos cuatro voltios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos del aislador de fallos M500X System Sensor permiten que el circuito de señalización de comunicación funcione al producirse un cortocircuito. El módulo aislador M500X de System Sensor es un interruptor automático que se abre cuando el voltaje de línea cae a menos cuatro voltios. Este módulo se ha diseñado y probado rigurosamente para garantizar la compatibilidad electromagnética y la fiabilidad medioambiental, superando en muchos casos los estándares del sector.
Funciones y ventajas:- Se pueden agrupar un máximo de 20 dispositivos direccionables entre módulos aisladores.
- Ofrece LED de estado controlado por panel.
- Incluye corriente baja en espera.
- Se monta en una caja de conexiones estándar de 10,16 cm (4 in).
- Los terminales de cableado se pueden gestionar fácilmente para solucionar problemas.
- UL: S1949
- FM
- CSFM: 7300-1653:0103
- Clasificación ULC
- Certificación ISO 9001:
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Gamewell-FCI
- System Sensor
- System Sensor
- Product Type
- Isolator Module
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Gamewell-FCI
- System Sensor
- System Sensor
- Product Type
- Isolator Module
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Gamewell-FCI|System Sensor|System Sensor
- Product Type : Isolator Module