/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Módulo control tlf. incendios FTM-1(A) solo modo FlashScan®

    Los módulos de control de teléfono antiincendios FTM-1(A) con modo FlashScan® están diseñados solo para paneles de control NFS-640, NFS2-640, NFS-3030 y NFS2-3030. Permiten vigilar y controlar un circuito con hasta dos teléfonos de bomberos.

    Overview

    Los módulos de control de teléfonos contra incendios FTM-1(A) con modo FlashScan® están diseñados para utilizarse únicamente con los paneles de control NFS-640, NFS2-640, NFS-3030 y NFS2-3030. Permiten vigilar y controlar un circuito con hasta dos teléfonos de bomberos.

    Funciones y ventajas:
    • Admite circuitos telefónicos NFPA Estilo Y o Estilo Z (tolerantes a fallos)
    • Entrada de marcación directa de  dirección FlashScan de 1 a 159 
    • Autoidentificación incorporada para el panel de control
    • Circuitos internos y relé alimentados directamente por un bucle SLC de 2 cables
    • El LED integral parpadea en verde cada vez que se recibe una comunicación desde el panel de control
    • Alta inmunidad al ruido (EMF/RFI)
    • Amplio ángulo de visión del LED
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S635
    • Listado ULC: S635 (FTM-1A)
    • Con aprobación de FM
    • CSFM: 7300-1653:0182, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
    • FDNY: COA #6065, #606
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER