/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Tarjeta de lazo Vigilon

    La tarjeta de lazo Vigilon está diseñada para proporcionar una potente herramienta de diagnóstico y soportar una mayor carga de lazo en alarma al ofrecer una mayor capacidad a los dispositivos de alarmas visuales que cumplen con la norma EN54-23.

    Overview

    La tarjeta de lazo Vigilon está diseñada para proporcionar una potente herramienta de diagnóstico y soportar una mayor carga de lazo en alarma al ofrecer una mayor capacidad a los dispositivos de alarmas visuales que cumplen con la norma EN54-23. La potencia aumentada permite hasta 100 sensores-sonda-estroboscópicas EN54-23 en un bucle de 2 km y gestionando hasta 200 dispositivos.

    Funciones y ventajas:
    • Eficiencia mejorada con 2 veces más alimentación de alarma
    • Admite hasta 100 Sensor-Sounder-VAD de S-Quad
    • Admite la actualización de instalaciones Vigilon existentes
    • Mayor capacidad para dispositivos alimentados por lazo
    • Admite longitudes de lazo más largas, de hasta 2 km
    • Herramienta de diagnóstico basada en PC para garantizar una integridad óptima del sistema
    • Corriente de alarma de lazo
    • Distribución de dispositivos de alarma
    Certificaciones:
    • EN54-23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Product Type
      • Card

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Product Type
      • Card
    • Brand : Gent
    • Product Type : Card