Módulos de zona
Módulo de interfaz de zona convencional Morley/IAS
El módulo de interfaz de zona convencional proporciona una interfaz entre una zona de dispositivos de detección de incendios de tipo convencional fabricados por Morley IAS y un lazo de señal inteligente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de interfaz de zona convencional proporciona una interfaz entre una zona de dispositivos de detección de incendios de tipo convencional fabricados por Morley IAS y un lazo de señal inteligente. Dispone de una zona convencional, con final de línea capacitivo, que permite la conexión de hasta 20 detectores convencionales ECO1000, identificándose en la central con un mensaje personalizado.
Tiene un LED de un solo color que indica el estado del módulo. En condiciones normales, el LED puede configurarse mediante un comando desde la central para que parpadee en verde cuando se sondee el módulo. El módulo de interfaz se puede cablear para alimentar la zona convencional, ya sea desde una fuente externa o directamente desde el bucle de comunicaciones, siempre que pueda suministrar suficiente corriente. Cuando se utiliza una fuente de alimentación externa, la zona convencional está totalmente aislada del bucle de comunicaciones.
Características y Beneficios:- Fácil direccionamiento mediante dos rotoswitches decádicos
- Zona convencional con final de línea capacitivo
- EN54-18 y EN54-17
- Certificación CPD: 0832-CPD-0801
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Interface Module
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Interface Module
- Brand : Morley-IAS
- Product Type : Interface Module