Módulos de zona
Módulo de monitor de interfaz de zona
Los módulos monitores de zona están diseñados para sistemas inteligentes, donde la dirección de cada módulo se selecciona mediante rotoswitches incorporados. Este módulo permite que las centrales inteligentes supervisen los detectores de humo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de monitor de interfaz de zona están diseñados para su uso en sistemas inteligentes y direccionables, donde la dirección individual de cada módulo se selecciona mediante rotoswitches incorporados. Estos módulos permiten que los paneles inteligentes interactúen y supervisen detectores de humo convencionales de dos cables. NOTIFIER ofrece una variedad de módulos de monitor inteligentes para diversas aplicaciones. Los módulos de monitor supervisan un circuito de dispositivos de entrada de contacto seco, como detectores de calor convencionales y estaciones de extracción, o monitorizan y alimentan un circuito de detectores de humo de dos hilos. Es un módulo de tamaño estándar que monitorea y supervisa detectores de humo de dos cables y 24 voltios compatibles en un circuito de Estilo D (Clase A) o Estilo B (Clase B). Utiliza una de las direcciones de módulo disponibles en un lazo SLC. Responde a los sondeos regulares del panel de control e informa de su tipo y estado (abierto/normal/cortocircuito) de su circuito del dispositivo de inicio (IDC). Un LED parpadeante indica que el módulo está en comunicación con el panel de control. El LED permanece fijo en la alarma (sujeto a las limitaciones de corriente).
Funciones y ventajas:- Admite detectores de humo de dos hilos compatibles
- Supervisa el cableado IDC y la conexión de la fuente de alimentación externa Inmunidad a ruidos
- altos (EMF/RFI) Tornillos
- SEMS con placas de sujeción para facilitar el cableado Entrada de dirección de marcación
- directa: 01 159 en bucles FlashScan, 01 99 en bucles CLIP El
- LED parpadea durante el funcionamiento normal; esta es una opción programable El
- LED se bloquea de forma constante para indicar la alarma al momento del comando del panel de control
- CSFM: 7300-0028:0219, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243 Departamento de
- Bomberos de Nueva York: COA #6121 (NFS2-640, NFS320), COA# 6114 (NFS2-3030)
- Aprobación FM
- Registro Lloyd™s: 11/600013 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
- MEA: 457-99-E
- .S. Guardia Costera: 161.002/50/0 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
- UL: S635
- ULC: S635
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER