Pulsadores de alarma y accesorios
Keyguard KAC
Las Keyguards son cajas de plástico en las que se puede instalar una ventana de plástico para retener una llave o tarjeta de control de acceso. La ranura permite al operador retirar la ventana en caso de emergencia para recuperar la llave.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las Keyguards son cajas de plástico en las que se puede instalar una ventana de plástico para retener una llave o tarjeta de control de acceso. La ranura permite al operador retirar la ventana en caso de emergencia para recuperar la llave. Inmediatamente después de retirar la tapa, una sirena electrónica integral advierte a los demás en las inmediaciones de que se ha violado la seguridad de la llave. La tapa está diseñada de tal manera que no se puede volver a colocar después de retirarla. Las tapas de repuesto están disponibles en los vendedores locales o directamente en Holes. La batería se puede probar periódicamente sin dañar la tapa.
Funciones y ventajas:- Tapa de plástico extraíble
- Alarma electrónica integral
- Se puede conectar a sistemas de seguridad o contra incendios existentes
- Tapa de plástico no peligroso especialmente diseñada
- Alerta de sirena antes de retirar la llave
- La placa de llave oculta el microinterruptor, la batería (pp3 o equivalente) y la sirena electrónica
- La ventana de plástico transparente permite que la llave se vea fácilmente y no puede causar lesiones al retirarla.
- El cuerpo principal es un compuesto resistente
- La cámara de llave grande acepta las llaves y tarjetas estándar más comúnmente disponibles para sistemas de control de acceso a tarjetas
- El ajuste al ras es simple de lograr
Otros
- Brand
- KAC
Otros
- Brand
- KAC
- Brand : KAC