Pulsadores de alarma y accesorios
Carcasa resistente al clima para punto de llamada manual
Gent S4-34896 es una carcasa de punto de llamada manual resistente al clima para su uso con los nuevos puntos de llamada direccionables Gent Vigilon. Esta carcasa permite montar los puntos de llamada Gent Vigilon en ubicaciones externas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Gent S4-34896 es una carcasa de punto de llamada manual resistente al clima para su uso con los nuevos puntos de llamada direccionables Gent Vigilon. Esta carcasa permite montar los puntos de llamada Gent Vigilon en ubicaciones externas. Todos los dispositivos electrónicos contenidos en el MCP deben estar sellados para evitar daños por condiciones ambientales hostiles, es decir, polvo, hasta una clasificación IP32. Para una protección adicional frente a las condiciones ambientales, debe disponerse de una versión impermeable del MCP para proporcionar una clasificación IP54. El MCP estará disponible para fijación semiempotrada o superficial. Las bridas semiempotradas estarán disponibles en negro.
Funciones y ventajas:- Antimanipulación
- Resistente a la intemperie
- EN54 parte 11 y 17