Pulsadores de alarma y accesorios
Elemento reiniciable para Vigilon MCP
Elemento reiniciable para Vigilon MCP (paquete de 10). Los puntos de llamada manual Vigilon y Nano de Gent son una gama que sirve como alarma de incendio de emergencia con opciones como vidrio, elementos reiniciables y cubiertas elevadoras.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Estos puntos de llamada manuales son fáciles de instalar y se pueden montar en cajas posteriores de instalación estándar o cajas posteriores rojas a medida para montaje en superficie. Cada punto de llamada manual se monitorea continuamente para garantizar que se responda a un disparador en menos de un segundo en todo el sistema. La gama incluye opciones para elementos de vidrio y reiniciables y cubiertas protectoras elevadoras. También disponible una versión de interruptor de llave para áreas donde se espera manipulación o vandalismo. También está disponible una versión con protección medioambiental (EP) con clasificación de la protección contra entrada IP67, completa con elemento reiniciable, cubierta protectora y caja posterior.
Funciones y ventajas:- Vidrio reestablecido o roto
- Levante las cubiertas protectoras
- Interruuptor de llave
- Versión resistente al clima (IP67) adecuada para zonas externas
- Hasta 200 por bucle
- Aislador de cortocircuito integral
- Opciones de superficie o semiempotrado
- EN54 parte 11 y 17
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent