Pulsadores de alarma y accesorios
Caja posterior de montaje en superficie SB-I/O
Las cajas posteriores de montaje en superficie SB-I/O se utilizan con las estaciones de alarma Silent Knight® PS-SA y PS-DA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las cajas posteriores de montaje en superficie SB-I/O se utilizan con pulsadores Silent Knight® PS-SA y PS-DA. Además de estar moldeadas con material de policarbonato estabilizado contra rayos UV (94V-O), estas cajas traseras tienen orificios de montaje y entradas de conductos en la parte inferior que están moldeadas con una pared delgada de material para proporcionar una mejor resistencia a la intemperie en exteriores.
Funciones y ventajas:- Bridas de montaje autosellantes moldeadas
- Cierres a presión para una fácil instalación del pulsador
- Dos salidas de conector NPT reforzadas de 1/2 pulgada (un enchufe incluido)
- Orificios de montaje de caja eléctrica de una sola entrada (pasacables)
- Se incluyen cuatro tornillos de montaje de 10x1 pulgadas
- Con homologación UL
- Con aprobación CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER