Pulsadores de alarma
Pulsador direccionable
Las estaciones de pulsador direccionables de Farenhyt son dispositivos de protección contra incendios activos y están diseñadas para funcionar con paneles de control de alarmas contra incendios de la serie Silent Knight IFP.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Estas estaciones de pulsador están fabricadas con resina de policarbonato LEXAN, lo que las hace duraderas y resistentes. Además de esto, hay LED bicolores y un interruptor unipolar de una posición normalmente abierto que se cierra al activar la estación de pulsador. Funciones y ventajas:
- El instalador puede abrir la estación sin causar una condición de alarma
- El LED de doble color es visible a través del asa de la estación, parpadea en verde para indicar una operación normal y permanece en rojo fijo en una condición de alarma
- Prueba accionada con llave y bloqueo de restablecimiento mediante el actuador de la placa de bloqueo
- La llave coincide con los bloqueos de FACP compatibles
- Cumple con las pautas de control y mecanismos operativos de la Ley de estadounidenses con discapacidades (Americans with Disabilities Act) (ADAAG) (Sección 4.1.3[13])
- Cumple con los requisitos de la ADA para una fuerza de tracción máxima de 2,27 kg (5 libras) para activar
- Carcasa, puerta y mango moldeados con LEXAN® duradero
- Comunicaciones analógicas fiables para una operación sin problemas
- Incluye texto en braille en el mango de la estación.
- El mango se bloquea en posición hacia abajo y la palabra Activated (Activado) aparece para indicar claramente que la estación se pulsó.
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
- UL-38, Estándar del sistema de señalización accionado manualmente
Otros
- Brand
- Farenhyt
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Brand : Farenhyt