/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Punto de llamada de rotura de vidrio manual

    Interrumpido

    1 cambio de punto de llamada manual de vidrio roto requiere una fuente de alimentación de 24 V CC. Temperatura de funcionamiento de -20 °C (-4 °F) a +50 °C (122 °F). Humedad relativa de hasta el 95 %. Grado de protección IP 65.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    1 cambio de punto de llamada manual de vidrio roto requiere una fuente de alimentación de 24 V CC. Temperatura de funcionamiento de -20 °C (-4 °F) a +50 °C (122 °F). Humedad relativa de hasta el 95 %. Grado de protección IP 65.

    La activación del botón EEx-d es manual y se produce después de romper el vidrio con el martillo correspondiente (incluido). También es posible ajustar la operación automática cuando el vidrio se rompe. El botón tiene un doble contacto interno de encendido/apagado, que se convierte en un único contacto de intercambio.

    Certificaciones:
    • ATEX 050 CESI 03 EEx d IIB H2 T6