/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    manual call points pull stations

    Estación de pulsador direccionable Farenhyt

    Interrumpido

    Las estaciones de pulsador direccionables Farenhyt están diseñadas para funcionar con paneles de control de alarmas contra incendios de la serie IFP Silent Knight con comunicaciones analógicas fiables para un funcionamiento sin problemas

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las estaciones de pulsador direccionables Farenhyt son estaciones de pulsador de acción simple/doble que requieren un solo movimiento para activar la estación. El LED de doble color es visible a través del asa de la estación, parpadea en verde para indicar una operación normal y permanece en rojo fijo en una condición de alarma. Cumple con las pautas de accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADAAG) que controlan y operan los mecanismos y cumple con los requisitos de la ADA para una fuerza de tracción máxima de 2,27 kg (5 libras) para activar. El mango se bloquea en posición hacia abajo y la palabra Activated (Activado) aparece para indicar claramente que la estación se pulsó.

    _x000D_ Funciones y ventajas:
      _x000D_
    • El instalador puede abrir la estación sin causar una condición de alarma_x000D_
    • Prueba accionada con llave y bloqueo de restablecimiento mediante el actuador de la placa de bloqueo_x000D_
    • La llave coincide con los bloqueos de FACP compatibles_x000D_
    • Carcasa, puerta y mango moldeados con LEXAN® duradero_x000D_
    • Comunicaciones analógicas fiables para una operación sin problemas_x000D_
    • Incluye texto en braille en el mango de la estación_x000D_
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    _x000D_Certificaciones:
      _x000D_
    • Aprobación UL_x000D_
    • UL 38
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar