/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Punto de llamada resistente al agua KAC

    Interrumpido

    El punto de llamada impermeable de KAC es un producto de punto de llamada manual sellado IP67. La versión del producto WCP4A se suministra con un juego de contactos de conmutación de doble polo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El punto de llamada para exteriores impermeable de KAC es un producto de punto de llamada manual sellado IP67. La protección medioambiental mejorada permite instalar la unidad en muchos entornos externos donde es probable que haya agua y suciedad, lo que lo convierte en un producto verdaderamente impermeable y para exteriores. El tiempo de instalación y, en última instancia, el coste, son de vital importancia para cualquier instalador de seguridad o contra incendios. La gama WCP refleja directamente esta necesidad al ofrecer un montaje sencillo tipo "plug and play" diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los nuevos productos WCP utilizan unas bornas especiales donde acaba todo el cableado de instalación inicial. Estas bornas se conectan simplemente a la parte posterior del WCP. Sencillo, pero efectivo, sin necesidad de rehacer la terminación ni pérdida de tiempo. Además, todos los productos WCP se suministran con tres entradas roscadas estándar de 20 mm (0,79 in), que se adaptan a todo tipo de instalaciones de cableado de superficie.

    Funciones y ventajas:
    • Concepto único de instalación "Plug & Play"
    • Total flexibilidad en la elección del elemento operativo
    • Función antimanipulación
    • Estética mejorada y diseño compacto
    Certificaciones:
    • Aprobación de DPC
    • Con certificación LPCB
    • IP67
    • Cumple con EN54-11
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • KAC

    Otros

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC