Pulsadores de alarma
M8 Puesto de llamada interior de tres polos
Los puntos de llamada de triple polo M8 son ideales para su uso con sistemas de bloqueo controlados por seguridad y proporcionan una solución flexible para sistemas integrados que requieren una mayor funcionalidad en el mercado de control de acceso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los puntos de llamada de triple polo M8 son ideales para su uso con sistemas de bloqueo controlados por seguridad y proporcionan una solución flexible para sistemas integrados que requieren una mayor funcionalidad en el mercado de control de acceso. El producto consta de tres salidas de conmutación que permiten al punto de llamada conmutar tres circuitos independientes. Para garantizar el desbloqueo a prueba de fallos de la salida, se considera una práctica recomendada cortar ambas conexiones, positivas y negativas, al cierre magnético de la puerta. Esto utiliza 2 polos separados dentro del punto de llamada.
Funciones y ventajas:- Fácil instalación "Plug & Play"
- Elección de elemento operativo flexible o vidrio
- Se suministra con dos marcas de función como estándar
- La activación única permite la señal a tres circuitos separados
- Los componentes de alta calidad maximizan la vida útil
- Funciona en sistemas de 12 V y 24 V, lo que hace que la gama sea ideal para aplicaciones de seguridad
- CE
Otros
- Brand
- KAC
Otros
- Brand
- KAC
- Brand : KAC