Pulsadores de alarma
Central de incendios manual (S4) con elemento de vidrio
Los puntos de llamada manual de la gama (S4) incluyen opciones para elementos de vidrio y reiniciables y cubiertas protectoras elevadoras. También disponible una versión de interruptor de llave para áreas donde se espera manipulación o vandalismo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los pulsadores manuales de GENT, Honeywell para el sistema Vigilon y Nano son fáciles de instalar y se pueden montar en cajas posteriores de instalación estándar o cajas posteriores rojas a medida para montaje en superficie. Cada pulsador manual se monitorea continuamente para garantizar que se responda a un disparador en menos de un segundo en todo el sistema.
La gama incluye opciones para vidrio y elementos reiniciables y cubiertas protectoras elevables. También está disponible una versión con interruptor de llave para zonas donde se espere manipulación o vandalismo.
También está disponible una versión con protección medioambiental (EP) con clasificación de la protección contra entrada IP67, completa con elemento reiniciable, cubierta protectora y caja posterior.
Funciones y ventajas:- Reiniciable o con cristal para rotura
- Cubiertas protectoras elevadoras
- Llave
- Versión resistente a la intemperie (IP67) adecuada para áreas exteriores
- Hasta 200 por lazo
- Aislador de cortocircuito integral
- Opciones de superficie o semi empotradas
- ESTÁNDAR
- Estándar IP43
- EP versión IP67
- EN54 parte 11 & 17
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent