manual call points pull stations
MCP Ex (i) IP 66/67 compacto, pequeño, direc., panel vidrio
MCP Ex (i) IP 66/67 compacto, pequeño, direc., panel vidrio
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La versión MCP compacta y pequeña totalmente direccionable (esserbus) intrínsecamente segura tiene carcasa del detector, carcasa de montaje en superficie, cubierta transparente e indicador de alarma. Para usar en esserbus y lazo de alimentación con codificación de dirección suave, alarma enclavada e indicadores de alarma. El detector funciona como un MCP convencional sin la conexión de bus.
IQ8MCP sin aislante de lazo, especialmente para uso en áreas ex.
Adecuado para su uso en salas húmedas gracias a la alta protección IP 66/67 IP.
La carcasa de montaje en superficie se proporciona con entradas de cable de desconexión para prensaestopas M20 (opcional) para una fácil instalación.
Funciones y ventajas:- Alta protección IP clase IP 66 y IP 67
- MCP con direccionamiento individual en el área peligrosa
- Función de llave triple (prueba, apertura, restablecimiento)
- Terminales conectables
- Indicación de «Fuera de servicio» de una alarma inoperativa dando la vuelta al panel de vidrio
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER