Pulsadores de alarma
Pulsador de alarma incendios manual convencion. serie NBG-12
La serie NBG-12 de NOTIFIER es una serie rentable y repleta de funciones de estaciones de alarma contra incendios manuales no codificadas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie NBG-12 de NOTIFIER es una serie rentable y repleta de funciones de pulsadores de alarma contra incendios manuales no codificados. Está diseñada para satisfacer múltiples aplicaciones teniendo en cuenta al instalador y al usuario final. La serie NBG-12 presenta una variedad de modelos que incluyen versiones de acción simple y doble.
La serie NBG-12 proporciona una señal de entrada de inicio de alarma a paneles de control de alarma contra incendios (FACP) convencionales, como la serie SFP, y a transpondedores XP. Su diseño innovador, construcción duradera y múltiples opciones de montaje hacen que la serie NBG-12 sea fácil de instalar, mantener y operar.
Funciones y ventajas:- Estéticamente agradable, diseño y color altamente visibles.
- Forma contorneada atractiva y ligero acabado texturizado.
- Cumple con la fuerza de tracción máxima de 5 lb de la ADA.
- Cumple con UL 38, Estándar para cajas de señalización accionadas manualmente.
- Fácil de operar (de acción simple o doble, según el modelo), pero diseñado para evitar falsas alarmas cuando se golpea, se agita o se
- sacude.
- EMPUJE HACIA DENTRO/TIRE HACIA ABAJO los pestillos de la manija en la posición hacia abajo para indicar claramente que la estación ha sido operada
- La palabra “ACTIVADO” aparece en la parte superior de la manija en amarillo brillante, que indica el funcionamiento de la estación.
- El mango de operación cuenta con flechas blancas que muestran la dirección de operación básica para personas que no hablan inglés.
- Texto en braille incluido en el área de sujeción del dedo del mango de operación y a través de la parte superior del mango.
- Varios modelos de cierre hexagonal y de llave disponibles.
- El cierre hexagonal patentado en EE. UU. solo necesita un cuarto de vuelta para bloquear/desbloquear.
- La estación se puede abrir para su inspección y mantenimiento sin iniciar una alarma.
- Etiqueta de identificación del producto visible simplemente abriendo la cubierta; la etiqueta está hecha de un material muy duradero.
- Las palabras "NORMAL" y "ACTIVADA" están moldeadas en el plástico adyacente al interruptor de alarma (ubicado en el interior).
- Regleta de terminales de cuatro posiciones moldeada en la placa posterior.
- La regleta de terminales incluye tornillos cautivos Phillips de cabeza compuesta de 8/32 para una fácil conexión al circuito del dispositivo de inicio (IDC).
- Tornillos de terminal retirados de fábrica y enviados listos para aceptar cableado de campo (hasta 12 AWG/3,1 mm²).
- Los números de los terminales están moldeados en la placa posterior, lo que elimina la necesidad de usar etiquetas.
- Los contactos del interruptor normalmente están abiertos.
- Puede montarse en superficie (con SB-10 o SB-I/O) o semiempotrado. Montaje semiempotrado en una caja eléctrica estándar de una o dos entradas o cuadrada de 10,16 cm (4 pulgadas).
- La placa posterior es lo suficientemente grande como para superponerse 1/2" (1,27 cm) al corte de una caja posterior de una unidad.
- Anillo embellecedor opcional (BG12TR).
- Versiones en español (FUEGO) disponibles (NBG-12LSP, NBG-12LPSP).
- Diseñado para reemplazar la serie NBG-10 heredada.
- Modelos embalados en atractivos paquetes de plástico transparente (PVC), estilo concha, para punto de compra. El embalaje incluye
- una cubierta antipolvo/pintura cortada en forma de estación de pulsador.
- Con homologación C(UL)US: archivo S692.
- Con aprobación CSFM: archivo 7150-0028:199.
- Aprobado por FM (excepto NBG-12LPS, NBG-12LPSP).
- Con aprobación MEA: archivo 67-02-E (NBG-12, NBG-12L, NBG-12LOB, NBG-12LA).
- Homologación tipo Lloyd's Register: archivo 93/60141 (E3) (NBG-12, NBG-12L, NBG-12LA, NBG-12LOB, NBG-12S)
- Aprobado por U.S. Coast Guards: archivos 161.002/23/3 (AFP-200 con NBG-12, NBG-12L, NBG-12S); 161.002/42/1 (NFS-640 con NBG-12, NBG-12L, NBG-12S); 161.002/27/3 (AFP1010/AM2020 con NBG-12, NBG-12L, NBG-12S).
- Patentado: Patente de Estados Unidos núm. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108.
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER