Pulsadores de alarma
Punto de llamada direccionable
El punto de llamada direccionable de Notifier es manual no codificado. Proporciona a los paneles de control de alarma de incendios de Notifier un punto de inicio de alarma direccionable. El F/MCP/GLASS es compatible con todos los paneles Notifier
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El punto de llamada direccionable de Notifier es manual no codificado. Proporciona a los paneles de control de alarma de incendios de Notifier un punto de inicio de alarma direccionable. El F/MCP/GLASS es compatible con todos los paneles inteligentes Notifier y funcionará automáticamente en modo FlashScan™. FlashScan™ es un protocolo de comunicación de alta velocidad patentado. El punto de llamada manual F/MCP/GLASS está diseñado para proporcionar una interfaz para provocar una alarma en un sistema de alarma contra incendios. Se utiliza una conexión general con dos cables para conectar la unidad al panel de control. Esta conexión permite tanto la señal de alarma como la operación normal del LED.
Funciones y ventajas:- Protocolo de comunicación de alta velocidad patentado FlashScan
- Señal de alarma y operación del LED
- LED de estado de doble color
- Compatible con todos los paneles inteligentes Notifier
- UL