Pulsadores de alarma
Punto de llamada manual exterior
Los puntos de llamada manual para exteriores son productos de punto de llamada manual sellados. Se suministran con LED, una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los puntos de llamada manual para exteriores son productos de punto de llamada manual sellados. Se suministran con LED, una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto. El tiempo de instalación y, en última instancia, el coste, son de vital importancia para cualquier instalador de seguridad o contra incendios. La gama WCP refleja directamente esta necesidad al ofrecer un montaje sencillo tipo "plug and play" diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los nuevos productos WCP utilizan unas bornas especiales donde acaba todo el cableado de instalación inicial. Estas bornas se conectan simplemente a la parte posterior del WCP. Sencillo, pero efectivo, sin necesidad de rehacer la terminación ni pérdida de tiempo. Además, todos los productos WCP se suministran con tres entradas de cable roscadas estándar de 20 mm (0,79 in), que se adaptan a todo tipo de instalaciones de cableado de superficie.
Funciones y ventajas:- Concepto único de instalación "Plug & Play"
- Total flexibilidad en la elección del elemento operativo
- Función antimanipulación
- Estética mejorada y diseño compacto
- Totalmente homologado bajo los estándares más recientes
- Aprobación de DPC
- IP 67
- LPCB
- EN54-11
Otros
- Brand
- KAC
Otros
- Brand
- KAC
- Brand : KAC